Novatech
FTP 400x100-Ø40 HL120
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Alapvető tulajdonságok
Alkalmazások | Autonóm mobil robotok, Autóipar, Barkácsbolt, Ipari fogyasztók, Légi közlekedés, Nehézipari szállítási megoldások, Raktározási megoldások |
---|---|
Termék neve | Novatech |
Standard | EN12533 - Nehézipari görgők |
teherbírás 3 km/h-nál | 3200 KG |
teherbírás 4 km/h-nál | 3840 KG |
teherbírás 6 km/h-nál | 3200 KG |
Statikus teherbírás | 6400 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
Összsúly | 28,24 KG |
Teljesítmény
Gördülési ellenállás teljesítménye | |
---|---|
Mozgás zajkibocsátása | |
Kopás | |
Korrozióálló képesség |
Kerék
Felépítmény anyaga | Öntvények |
---|---|
futófelület anyaga | Öntött poliuretán |
Csapágy | Precíziós golyóscsapágy |
futófelület | Puha futófelület |
kerék színe | Mézsárga (RAL1005) |
Kerékátmérő | 400 mm |
futófelület szélessége | 100 mm |
Tengely furat átmérője | 40 mm |
kerékagy hossza | 120 mm |
kerék szélessége | 100 mm |
A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A |
A futófelület keménysége (D) | 42 Shore D |