Maxtech
XSC150x32-Ø8
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Alapvető tulajdonságok
Alkalmazások | Bevásárlókocsik, Gép- és műhelyfelszerelés, Ipari fogyasztók, Professzionális takarítókocsik, Sterilizálás |
---|---|
Termék neve | Maxtech |
Speciális funkciók | Elektromosan vezető, Rozsdamentes |
Termék típusa | Kerék |
Standard | EN12530 - Intézményi görgők |
teherbírás 3 km/h-nál | 160 KG |
Statikus teherbírás | 320 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -25 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C |
Összsúly | 0,45 KG |
Teljesítmény
Gördülési ellenállás teljesítménye | |
---|---|
Mozgás zajkibocsátása | |
Kopás | |
Korrozióálló képesség |
Kerék
Felépítmény anyaga | Poliamid, elektromosan vezető |
---|---|
futófelület anyaga | Fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető |
Csapágy | Precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes |
futófelület | Puha futófelület |
Kerékátmérő | 150 mm |
futófelület szélessége | 32 mm |
Tengely furat átmérője | 8,3 mm |
kerékagy hossza | 36,5 mm |
A futófelület keménysége (A) | 91 Shore A |
A futófelület keménysége (D) | 40 Shore D |