Maxtech
UAP200x32-Ø8
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Alapvető tulajdonságok
Alkalmazások | Bevásárlókocsik, Gép- és műhelyfelszerelés, Ipari fogyasztók, Professzionális takarítókocsik, Sterilizálás |
---|---|
Termék neve | Maxtech |
Termék típusa | Kerék |
Standard | EN12532 - Szállítóeszközök |
teherbírás 3 km/h-nál | 160 KG |
teherbírás 4 km/h-nál | 160 KG |
Statikus teherbírás | 320 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -25 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C |
Összsúly | 0,78 KG |
Teljesítmény
Gördülési ellenállás teljesítménye | |
---|---|
Mozgás zajkibocsátása | |
Kopás | |
Korrozióálló képesség |
Kerék
Felépítmény anyaga | Poliamid |
---|---|
futófelület anyaga | Fröccsöntött poliuretán |
Csapágy | Precíziós golyóscsapágy |
futófelület | Puha futófelület |
Kerékátmérő | 200 mm |
futófelület szélessége | 32 mm |
Tengely furat átmérője | 8,1 mm |
kerékagy hossza | 36,5 mm |
A futófelület keménysége (D) | 40 Shore D |