Maxtech
UAP125x32-Ø8
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
Felépítmény anyaga | Poliamid |
---|---|
futófelület anyaga | Fröccsöntött poliuretán |
Csapágy | Precíziós golyóscsapágy |
futófelület | Puha futófelület |
Kerékátmérő | 125 mm |
futófelület szélessége | 32 mm |
Tengely furat átmérője | 8,3 mm |
kerékagy hossza | 36,5 mm |
A futófelület keménysége (D) | 40 Shore D |
Alapvető tulajdonságok
Termék neve | Maxtech |
---|---|
Termék típusa | Kerék |
Standard | EN12530 - Intézményi görgők |
teherbírás 3 km/h-nál | 160 KG |
Statikus teherbírás | 320 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -25 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C |
Összsúly | 0,36 KG |