Maxtech
UAK050x20-Ø6
Letöltések
CAD szolgáltatás
There are currently no files available for this product
Teljesítmény
Gördülési ellenállás teljesítménye | |
---|---|
Mozgás zajkibocsátása | |
Kopás | |
Korrozióálló képesség |
Kerék
Felépítmény anyaga | Poliamid |
---|---|
futófelület anyaga | Fröccsöntött poliuretán |
Csapágy | Kúpos golyóscsapágy |
futófelület | Puha futófelület |
kerék színe | Ezüstszürke (RAL7001) |
Kerékátmérő | 50 mm |
futófelület szélessége | 20 mm |
Tengely furat átmérője | 6 mm |
kerékagy hossza | 22 mm |
kerék szélessége | 20 mm |
A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A |
A futófelület keménysége (D) | 42 Shore D |
Alapvető tulajdonságok
Termék neve | Maxtech |
---|---|
Standard | EN12530 - Intézményi görgők |
teherbírás 3 km/h-nál | 50 KG |
Statikus teherbírás | 100 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -25 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C |
Összsúly | 0,07 KG |