Lumina
AA25POI050L51-10
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Teljesítmény
Gördülési ellenállás teljesítménye | Jó működés |
---|---|
Kopás | Kopásállóság jó |
Korrozióálló képesség | Jó korrózióállóság |
Mozgás zajkibocsátása | Jó mozgási zaj |
Tekercs teljesítménye | |
---|---|
Mozgás zaja | |
Jellemző | |
Korrozióállóság |
Váz
Anyag | Polipropilén |
---|---|
Forgatási sugár | 62 mm |
Szélesség | 55 mm |
Villa alakja | Ikerkerekes villa, zárt |
ellensúlyoz | 20 mm |
forgócsapágy | Csap, forgatható |
körbeforgás | 124 mm |
Kerék
A futófelület keménysége (D) | 65 Shore D |
---|---|
Csapágy | Siklócsapágy távtartóval |
Felépítmény anyaga | Polipropilén |
Kerékátmérő | 50 mm |
futófelület | Kemény futófelület |
futófelület anyaga | Kerékkel megegyező |
futófelület szélessége | 7 mm |
kerék szélessége | 7 mm |
kerék színe | Grafitfekete (RAL9011) |
Átmérő | 50 mm |
Szerelvény
Csavar furat átmérője | 10 mm |
---|---|
Szerelvény típusa | Zsákfurat B10 szerelvényhez |
Alapvető tulajdonságok
Standard | EN12528 - Bútorgörgők |
---|---|
Statikus teherbírás | 80 KG |
Teljes szélesség | 55 mm |
Termék neve | Lumina |
Termék típusa | Kerékfékes görgő |
teherbírás 3 km/h-nál | 40 KG |
teljes magasság | 56 mm |
Összsúly | 0,06 KG |