Kappa
9688TOO100P63
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Alapvető tulajdonságok
Alkalmazások | Autóipar, Barkácsbolt, Légi közlekedés, Nehézipari szállítási megoldások |
---|---|
Termék neve | Kappa |
Termék típusa | Fixvillás görgő |
Standard | EN12533 - Nehézipari görgők |
teherbírás 3 km/h-nál | 600 KG |
teherbírás 4 km/h-nál | 720 KG |
teherbírás 6 km/h-nál | 600 KG |
Statikus teherbírás | 1200 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -40 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C |
teljes magasság | 145 mm |
Teljes szélesség | 98 mm |
Összsúly | 2,63 KG |
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
Kupola átmérője | 96 mm |
Kerék
Felépítmény anyaga | Poliamid, nehéz |
---|---|
futófelület anyaga | Kerékkel megegyező |
Csapágy | Siklócsapágy |
futófelület | Kemény futófelület |
kerék színe | Natural white |
Kerékátmérő | 100 mm |
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
Talplemez hossza | 135 mm |
Talplemez szélessége | 110 mm |
Lemezfurat hossza (minimális) | 75 mm |
Lemezfurat hossza (maximális) | 80 mm |
Lemezfurat szélessége (minimális) | 75 mm |
Lemezfurat szélessége (maximális) | 105 mm |
Lemezfurat átmérője | 11 mm |