Kappa
9688IEP200P63
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
Kupola átmérője | 96 mm |
Kerék
Felépítmény anyaga | Alumínium |
---|---|
futófelület anyaga | Rugalmas gumi, fekete, vulkanizált |
Csapágy | Precíziós golyóscsapágy |
futófelület | Puha futófelület |
kerék színe | Mélyfekete (hasonló RAL9005) |
Kerékátmérő | 200 mm |
futófelület szélessége | 50 mm |
kerék szélessége | 50 mm |
A futófelület keménysége (A) | 68 Shore A |
Szerelvény
Szerelvény típusa | Téglalap alakú talplemez |
---|---|
Talplemez hossza | 135 mm |
Talplemez szélessége | 110 mm |
Lemezfurat hossza (minimális) | 75 mm |
Lemezfurat hossza (maximális) | 80 mm |
Lemezfurat szélessége (minimális) | 75 mm |
Lemezfurat szélessége (maximális) | 105 mm |
Lemezfurat átmérője | 11 mm |
Alapvető tulajdonságok
Termék neve | Kappa |
---|---|
Termék típusa | Fixvillás görgő |
Standard | EN12532 - Szállítóeszközök |
teherbírás 3 km/h-nál | 450 KG |
teherbírás 4 km/h-nál | 450 KG |
teherbírás 6 km/h-nál | 360 KG |
Statikus teherbírás | 900 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 85 °C |
teljes magasság | 245 mm |
Teljes szélesség | 98 mm |
Összsúly | 4,35 KG |