Kappa
9681TOP150P63
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
Villa alakja | Széles, Megerősített |
forgócsapágy | Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes |
Szín | Kék passzivált |
ellensúlyoz | 58 mm |
Forgatási sugár | 137,5 mm |
körbeforgás | 275 mm |
Kupola átmérője | 111 mm |
Kerék
Felépítmény anyaga | Poliamid, nehéz |
---|---|
futófelület anyaga | Kerékkel megegyező |
Csapágy | Precíziós golyóscsapágy |
futófelület | Kemény futófelület |
kerék színe | Natural white |
Kerékátmérő | 150 mm |
futófelület szélessége | 50 mm |
kerék szélessége | 50 mm |
A futófelület keménysége (D) | 75 Shore D |
Szerelvény
Szerelvény típusa | Téglalap alakú talplemez |
---|---|
Talplemez hossza | 135 mm |
Talplemez szélessége | 110 mm |
Lemezfurat hossza (minimális) | 75 mm |
Lemezfurat hossza (maximális) | 80 mm |
Lemezfurat szélessége (minimális) | 75 mm |
Lemezfurat szélessége (maximális) | 105 mm |
Lemezfurat átmérője | 11 mm |
Alapvető tulajdonságok
Termék neve | Kappa |
---|---|
Termék típusa | Forgóvillás görgő irányfékkel |
Standard | EN12533 - Nehézipari görgők |
teherbírás 3 km/h-nál | 800 KG |
teherbírás 4 km/h-nál | 960 KG |
teherbírás 6 km/h-nál | 800 KG |
Statikus teherbírás | 1600 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -30 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C |
teljes magasság | 200 mm |
Teljes szélesség | 110 mm |
Összsúly | 4,21 KG |