Kappa
9681TOO160P63
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Alapvető tulajdonságok
Alkalmazások | Autóipar, Barkácsbolt, Légi közlekedés, Nehézipari szállítási megoldások |
---|---|
Termék neve | Kappa |
Termék típusa | Forgóvillás görgő irányfékkel |
Standard | EN12533 - Nehézipari görgők |
teherbírás 3 km/h-nál | 850 KG |
teherbírás 4 km/h-nál | 1020 KG |
teherbírás 6 km/h-nál | 850 KG |
Statikus teherbírás | 1700 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -40 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C |
teljes magasság | 205 mm |
Összsúly | 4,12 KG |
Teljesítmény
Gördülési ellenállás teljesítménye | |
---|---|
Mozgás zajkibocsátása | |
Kopás | |
Korrozióálló képesség |
Váz
Anyag | Öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz |
---|---|
Villa alakja | Széles, Megerősített |
forgócsapágy | Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes |
ellensúlyoz | 58 mm |
körbeforgás | 262 mm |
Kerék
Felépítmény anyaga | Poliamid, nehéz |
---|---|
futófelület anyaga | Kerékkel megegyező |
Csapágy | Siklócsapágy |
futófelület | Kemény futófelület |
Kerékátmérő | 160 mm |
futófelület szélessége | 50 mm |
A futófelület keménysége (D) | 75 Shore D |
Szerelvény
Szerelvény típusa | Téglalap alakú talplemez |
---|---|
Talplemez hossza | 135 mm |
Talplemez szélessége | 110 mm |
Lemezfurat hossza (maximális) | 105 mm |
Lemezfurat szélessége (minimális) | 75 mm |
Lemezfurat szélessége (maximális) | 80 mm |
Lemezfurat átmérője | 11 mm |