Kappa
9680FTP300P64
Alapvető tulajdonságok
Alkalmazások | Autóipar, Barkácsbolt, Légi közlekedés, Nehézipari szállítási megoldások |
---|---|
Termék neve | Kappa |
Termék típusa | Forgóvillás görgő |
Standard | EN12533 - Nehézipari görgők |
teherbírás 4 km/h-nál | 2400 KG |
teherbírás 6 km/h-nál | 2000 KG |
Statikus teherbírás | 4000 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
teljes magasság | 355 mm |
Összsúly | 19,48 KG |
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
forgócsapágy | Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes |
ellensúlyoz | 70 mm |
Forgatási sugár | 220 mm |
körbeforgás | 440 mm |
Kerék
Felépítmény anyaga | Öntvények |
---|---|
futófelület anyaga | Öntött poliuretán |
Csapágy | Precíziós golyóscsapágy |
futófelület | Puha futófelület |
Kerékátmérő | 300 mm |
futófelület szélessége | 80 mm |
A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A |
Szerelvény
Szerelvény típusa | Téglalap alakú talplemez |
---|---|
Talplemez hossza | 175 mm |
Talplemez szélessége | 140 mm |
Lemezfurat hossza (maximális) | 140 mm |
Lemezfurat szélessége (maximális) | 105 mm |
Lemezfurat átmérője | 15 mm |