Kappa
9680ETP080P63
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Alapvető tulajdonságok
Alkalmazások | Autóipar, Barkácsbolt, Légi közlekedés, Nehézipari szállítási megoldások |
---|---|
Termék neve | Kappa |
Termék típusa | Forgóvillás görgő |
Standard | EN12533 - Nehézipari görgők |
teherbírás 3 km/h-nál | 500 KG |
teherbírás 4 km/h-nál | 600 KG |
teherbírás 6 km/h-nál | 500 KG |
Statikus teherbírás | 1000 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
teljes magasság | 135 mm |
Teljes szélesség | 110 mm |
Összsúly | 3,95 KG |
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
forgócsapágy | Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes |
Szín | Kék passzivált |
ellensúlyoz | 41 mm |
Forgatási sugár | 89 mm |
körbeforgás | 178 mm |
Kupola átmérője | 111 mm |
Kerék
Felépítmény anyaga | Acél, vas |
---|---|
futófelület anyaga | Öntött poliuretán |
Csapágy | Precíziós golyóscsapágy |
futófelület | Puha futófelület |
kerék színe | Mézsárga (RAL1005) |
Kerékátmérő | 80 mm |
futófelület szélessége | 60 mm |
kerék szélessége | 60 mm |
A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A |
A futófelület keménysége (D) | 42 Shore D |
Szerelvény
Szerelvény típusa | Téglalap alakú talplemez |
---|---|
Talplemez hossza | 135 mm |
Talplemez szélessége | 110 mm |
Lemezfurat hossza (minimális) | 75 mm |
Lemezfurat hossza (maximális) | 80 mm |
Lemezfurat szélessége (minimális) | 75 mm |
Lemezfurat szélessége (maximális) | 105 mm |
Lemezfurat átmérője | 11 mm |