Kappa load
9658FTP250P64
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
Villa alakja | Széles, Megerősített |
Kerék
Felépítmény anyaga | Öntvények |
---|---|
futófelület anyaga | Öntött poliuretán |
Csapágy | Precíziós golyóscsapágy |
futófelület | Puha futófelület |
Kerékátmérő | 250 mm |
futófelület szélessége | 80 mm |
A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A |
Szerelvény
Szerelvény típusa | Téglalap alakú talplemez |
---|---|
Talplemez hossza | 175 mm |
Talplemez szélessége | 140 mm |
Lemezfurat hossza (maximális) | 140 mm |
Lemezfurat szélessége (maximális) | 105 mm |
Lemezfurat átmérője | 15 mm |
Alapvető tulajdonságok
Termék neve | Kappa load |
---|---|
Termék típusa | Fixvillás görgő |
Standard | EN12533 - Nehézipari görgők |
teherbírás 3 km/h-nál | 1800 KG |
teherbírás 4 km/h-nál | 2160 KG |
teherbírás 6 km/h-nál | 1800 KG |
Statikus teherbírás | 3600 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
teljes magasság | 305 mm |
Összsúly | 16,68 KG |