Kappa load
9652TOP160P63
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Alapvető tulajdonságok
Alkalmazások | Nehézipari szállítási megoldások |
---|---|
Termék neve | Kappa load |
Termék típusa | Totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedál |
Standard | EN12533 - Nehézipari görgők |
teherbírás 3 km/h-nál | 850 KG |
teherbírás 4 km/h-nál | 1020 KG |
teherbírás 6 km/h-nál | 850 KG |
Statikus teherbírás | 1700 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -30 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C |
teljes magasság | 205 mm |
Teljes szélesség | 116 mm |
Összsúly | 4,48 KG |
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
forgócsapágy | Axiális, barázdált tűgörgős csapágy |
Szín | Kék passzivált |
ellensúlyoz | 58 mm |
Forgatási sugár | 140 mm |
körbeforgás | 280 mm |
Kupola átmérője | 111 mm |
Kerék
Felépítmény anyaga | Poliamid, nehéz |
---|---|
futófelület anyaga | Kerékkel megegyező |
Csapágy | Precíziós golyóscsapágy |
futófelület | Kemény futófelület |
kerék színe | Natural white |
Kerékátmérő | 160 mm |
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
Talplemez hossza | 135 mm |
Talplemez szélessége | 110 mm |
Lemezfurat hossza (minimális) | 75 mm |
Lemezfurat hossza (maximális) | 80 mm |
Lemezfurat szélessége (minimális) | 75 mm |
Lemezfurat szélessége (maximális) | 105 mm |
Lemezfurat átmérője | 11 mm |