Integral
2046UAX200R36-32S30 4xM6
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Alapvető tulajdonságok
Alkalmazások | Egészségügyi intézmények, Ipari fogyasztók, Orvosi ágyak-és hordágyak |
---|---|
Termék neve | Integral |
Termék típusa | Központifékes görgő, totálfékkel |
Standard | EN12531 - Kórházi ágygörgők |
teherbírás 3 km/h-nál | 150 KG |
teherbírás 4 km/h-nál | 150 KG |
Statikus teherbírás | 450 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -25 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C |
teljes magasság | 229 mm |
Teljes szélesség | 70 mm |
Összsúly | 1,61 KG |
Tanúsítvány | T-e, V, S, 1⁄4d által tesztelt és ellenőrzött |
Teljesítmény
Gördülési ellenállás teljesítménye | |
---|---|
Mozgás zajkibocsátása | |
Kopás | |
Korrozióálló képesség |
Váz
Anyag | Acéllemez, közepes |
---|---|
Villa alakja | Zárt |
forgócsapágy | Precíziós golyóscsapágy |
Szín | Szürkésfehér (RAL9002), Szürkésfehér (RAL9002) |
ellensúlyoz | 60 mm |
Forgatási sugár | 160 mm |
körbeforgás | 320 mm |
Kupola átmérője | 70 mm |
Kerék
Felépítmény anyaga | Poliamid |
---|---|
futófelület anyaga | Fröccsöntött poliuretán |
Csapágy | Precíziós golyóscsapágy, Tömített |
futófelület színe | Palaszürke (RAL7015), Palaszürke (RAL7015) |
futófelület | Puha futófelület |
kerék színe | Palaszürke (RAL7015) |
Kerékátmérő | 200 mm |
futófelület szélessége | 35 mm |
kerék szélessége | 35 mm |
A futófelület keménysége (D) | 59 Shore D |
Szerelvény
Szerelvény típusa | Csap furattal profilrudakhoz, rövid verzió |
---|---|
csavar átmérője | 32 mm |
csavar hossza | 51 mm |
Csavarmenet pozíciója | 7 mm |
Csavar rögzítőfuratok száma | 4 |