Integral
2046UAP150R36-32S30 4xM6
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Teljesítmény
Gördülési ellenállás teljesítménye | Jó működés |
---|---|
Kopás | Nagyon jó kopásállóság |
Korrozióálló képesség | Jó korrózióállóság |
Mozgás zajkibocsátása | Jó mozgási zaj |
Tekercs teljesítménye | |
---|---|
Mozgás zaja | |
Jellemző | |
Korrozióállóság |
Váz
Anyag | Acéllemez, közepes |
---|---|
Forgatási sugár | 115 mm |
Kupola átmérője | 62 mm |
Szélesség | 62 mm |
Villa alakja | Zárt |
ellensúlyoz | 40 mm |
forgócsapágy | Precíziós golyóscsapágy |
körbeforgás | 230 mm |
Kerék
A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A |
---|---|
A futófelület keménysége (D) | 42 Shore D |
Csapágy | Precíziós golyóscsapágy |
Felépítmény anyaga | Poliamid |
Kerékátmérő | 150 mm |
futófelület | Puha futófelület |
futófelület anyaga | Fröccsöntött poliuretán |
futófelület szélessége | 32 mm |
kerék szélessége | 32 mm |
Átmérő | 150 mm |
Szerelvény
Csavarmenet pozíciója | 7 mm |
---|---|
Csavar rögzítőfuratok száma | 4 |
Szerelvény típusa | Csap furattal profilrudakhoz, rövid verzió |
csavar hossza | 51 mm |
csavar átmérője | 32 mm |
Alapvető tulajdonságok
Standard | EN12531 - Kórházi ágygörgők |
---|---|
Statikus teherbírás | 450 KG |
Tanúsítvány | T-e, V, S, 1⁄4d által tesztelt és ellenőrzött |
Teljes szélesség | 62 mm |
Termék neve | Integral |
Termék típusa | Központifékes görgő, totálfékkel |
teherbírás 3 km/h-nál | 150 KG |
teljes magasság | 183 mm |
Összsúly | 1,08 KG |