Integral
2046UAP150R26-28S45 4xM8
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
Anyag | Acéllemez, közepes |
---|---|
Villa alakja | Zárt |
forgócsapágy | Precíziós golyóscsapágy |
Szín | Szürkésfehér (RAL9002), Szürkésfehér (RAL9002) |
ellensúlyoz | 40 mm |
Forgatási sugár | 115 mm |
körbeforgás | 230 mm |
Kupola átmérője | 62 mm |
Kerék
Felépítmény anyaga | Poliamid |
---|---|
futófelület anyaga | Fröccsöntött poliuretán |
Csapágy | Precíziós golyóscsapágy |
futófelület színe | Palaszürke (RAL7015), Palaszürke (RAL7015) |
futófelület | Puha futófelület |
kerék színe | Palaszürke (RAL7015) |
Kerékátmérő | 150 mm |
futófelület szélessége | 32 mm |
kerék szélessége | 32 mm |
A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A |
A futófelület keménysége (D) | 42 Shore D |
Szerelvény
Szerelvény típusa | Csap furattal profilrudakhoz |
---|---|
csavar átmérője | 28 mm |
csavar hossza | 96 mm |
Csavarmenet pozíciója | 19 mm |
Csavar rögzítőfuratok száma | 4 |
Alapvető tulajdonságok
Termék neve | Integral |
---|---|
Termék típusa | Központifékes görgő, totálfékkel |
Standard | EN12531 - Kórházi ágygörgők |
teherbírás 3 km/h-nál | 150 KG |
teherbírás 4 km/h-nál | 150 KG |
Statikus teherbírás | 450 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -25 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C |
teljes magasság | 183 mm |
Teljes szélesség | 62 mm |
Összsúly | 1,04 KG |
Tanúsítvány | T-e, V, S, 1⁄4d által tesztelt és ellenőrzött |