Integral twin
2946UAP150R26-28S45 RAL9002 4xM8
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Alapvető tulajdonságok
Alkalmazások | Egészségügyi intézmények, Orvosi ágyak-és hordágyak |
---|---|
Termék neve | Integral twin |
Termék típusa | Központifékes görgő, totálfékkel |
Standard | EN12531 - Kórházi ágygörgők |
teherbírás 3 km/h-nál | 150 KG |
teherbírás 4 km/h-nál | 150 KG |
Statikus teherbírás | 450 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -25 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C |
teljes magasság | 175 mm |
Teljes szélesség | 75 mm |
Összsúly | 1,42 KG |
Tanúsítvány | T-e, V, S, 1⁄4d által tesztelt és ellenőrzött |
Teljesítmény
Gördülési ellenállás teljesítménye | |
---|---|
Mozgás zajkibocsátása | |
Kopás | |
Korrozióálló képesség |
Váz
Anyag | Acéllemez, közepes |
---|---|
Villa alakja | Ikerkerekes villa |
forgócsapágy | Precíziós golyóscsapágy |
Szín | Szürkésfehér (RAL9002), Szürkésfehér (RAL9002) |
ellensúlyoz | 45 mm |
Forgatási sugár | 124 mm |
körbeforgás | 248 mm |
Kupola átmérője | 70 mm |
Kerék
Felépítmény anyaga | Poliamid |
---|---|
futófelület anyaga | Fröccsöntött poliuretán |
Csapágy | Precíziós golyóscsapágy |
futófelület | Puha futófelület |
kerék színe | Szürkésfehér (RAL9002) |
Kerékátmérő | 150 mm |
futófelület szélessége | 15 mm |
kerék szélessége | 15 mm |
A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A |
A futófelület keménysége (D) | 42 Shore D |
Szerelvény
Szerelvény típusa | Csap furattal profilrudakhoz |
---|---|
csavar átmérője | 28 mm |
csavar hossza | 96 mm |
Csavarmenet pozíciója | 19 mm |
Csavar rögzítőfuratok száma | 4 |