Integral twin
2946UAP100R36-32S30 4xM6
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
Anyag | Acéllemez, közepes |
---|---|
Villa alakja | Ikerkerekes villa |
forgócsapágy | Precíziós golyóscsapágy |
Szín | Szürkésfehér (RAL9002), Szürkésfehér (RAL9002) |
ellensúlyoz | 31 mm |
Forgatási sugár | 85 mm |
körbeforgás | 170 mm |
Kupola átmérője | 61,5 mm |
Kerék
Felépítmény anyaga | Poliamid |
---|---|
futófelület anyaga | Fröccsöntött poliuretán |
Csapágy | Precíziós golyóscsapágy |
futófelület | Puha futófelület |
kerék színe | Szürkésfehér (RAL9002) |
Kerékátmérő | 100 mm |
futófelület szélessége | 15 mm |
kerék szélessége | 15 mm |
A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A |
A futófelület keménysége (D) | 42 Shore D |
Szerelvény
Szerelvény típusa | Csap furattal profilrudakhoz, rövid verzió |
---|---|
csavar átmérője | 32 mm |
csavar hossza | 51 mm |
Csavarmenet pozíciója | 7 mm |
Csavar rögzítőfuratok száma | 4 |
Alapvető tulajdonságok
Termék neve | Integral twin |
---|---|
Termék típusa | Központifékes görgő, totálfékkel |
Standard | EN12531 - Kórházi ágygörgők |
teherbírás 3 km/h-nál | 125 KG |
teherbírás 4 km/h-nál | 125 KG |
Statikus teherbírás | 375 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -25 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C |
teljes magasság | 129 mm |
Teljes szélesség | 63 mm |
Összsúly | 1,04 KG |
Tanúsítvány | T-e, V, S, 1⁄4d által tesztelt és ellenőrzött |