Integral twin torsion
3946UAP150R36-32S30
Letöltések
CAD szolgáltatás
There are currently no files available for this product
Teljesítmény
Gördülési ellenállás teljesítménye | Jó működés |
---|---|
Mozgás zajkibocsátása | Jó mozgási zaj |
Kopás | Nagyon jó kopásállóság |
Korrozióálló képesség | Jó korrózióállóság |
Tekercs teljesítménye | |
---|---|
Mozgás zaja | |
Jellemző | |
Korrozióállóság |
Váz
Anyag | Acéllemez, nehéz |
---|---|
Villa alakja | Ikerkerekes villa |
forgócsapágy | Precíziós golyóscsapágy |
Szín | Szürkésfehér (RAL9002) |
ellensúlyoz | 45 mm |
Forgatási sugár | 124,5 mm |
körbeforgás | 249 mm |
Kupola átmérője | 70 mm |
Kerék
Felépítmény anyaga | Poliamid |
---|---|
futófelület anyaga | Fröccsöntött poliuretán |
Csapágy | Precíziós golyóscsapágy |
futófelület | Puha futófelület |
kerék színe | Szürkésfehér (RAL9002) |
Kerékátmérő | 150 mm |
Átmérő | 150 mm |
futófelület szélessége | 15 mm |
kerék szélessége | 15 mm |
A futófelület keménysége (A) | 91 Shore A |
A futófelület keménysége (D) | 40 Shore D |
Szerelvény
Szerelvény típusa | Csap furattal profilrudakhoz, rövid verzió |
---|---|
csavar átmérője | 32 mm |
csavar hossza | 51 mm |
Csavarmenet pozíciója | 7 mm |
Csavar rögzítőfuratok száma | 2 |
Alapvető tulajdonságok
Alkalmazások | Orvosi ágyak-és hordágyak |
---|---|
Termék neve | Integral twin torsion |
Termék típusa | Központifékes görgő, totálfékkel |
Standard | EN12531 - Kórházi ágygörgők |
teherbírás 3 km/h-nál | 250 KG |
Statikus teherbírás | 750 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -25 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C |
teljes magasság | 193 mm |
Szélesség | 74 mm |
Teljes szélesség | 74 mm |
Összsúly | 2,22 KG |
Tanúsítvány | T-e, V, S, 1⁄4d által tesztelt és ellenőrzött |