Integral assist
ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 0°
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Alapvető tulajdonságok
Alkalmazások | Orvosi ágyak-és hordágyak |
---|---|
Termék neve | Integral assist |
Speciális funkciók | Villaszerkezet burkolata |
Termék típusa | Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel |
teherbírás 4 km/h-nál | 150 KG |
Statikus teherbírás | 450 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 40 °C |
teljes magasság | 183 mm |
Teljes szélesség | 110,5 mm |
Összsúly | 5,01 KG |
Teljesítmény
Gördülési ellenállás teljesítménye | |
---|---|
Mozgás zajkibocsátása | |
Kopás | |
Korrozióálló képesség |
Váz
forgócsapágy | Precíziós golyóscsapágy |
---|---|
Szín | Szürkésfehér (RAL9002) |
ellensúlyoz | 40 mm |
Forgatási sugár | 115 mm |
körbeforgás | 230 mm |
Kupola átmérője | 110,5 mm |
Kerék
Felépítmény anyaga | Acél, vas |
---|---|
futófelület anyaga | Öntött poliuretán |
Csapágy | Kerékagy motor |
futófelület színe | Palaszürke (RAL7015) |
Kerékátmérő | 150 mm |
futófelület szélessége | 50 mm |
A futófelület keménysége (A) | 85 Shore A |
Szerelvény
Szerelvény típusa | Csap furattal profilrudakhoz, rövid verzió |
---|---|
csavar átmérője | 32 mm |
csavar hossza | 50 mm |
Csavarmenet pozíciója | 7 mm |
Csavar rögzítőfuratok száma | 4 |