ICS
5327XSX125P51 INOX
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Alapvető tulajdonságok
Alkalmazások | Orvosi kocsik |
---|---|
Termék neve | ICS |
Speciális funkciók | Elektromosan vezető |
Termék típusa | Totálfékes görgő |
Standard | EN12530 - Intézményi görgők |
teherbírás 3 km/h-nál | 100 KG |
Statikus teherbírás | 200 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 40 °C |
teljes magasság | 166 mm |
Összsúly | 0,79 KG |
Teljesítmény
Gördülési ellenállás teljesítménye | |
---|---|
Mozgás zajkibocsátása | |
Kopás | |
Korrozióálló képesség |
Váz
Anyag | Poliamid |
---|---|
Villa alakja | Keskeny |
forgócsapágy | Csap, forgatható |
ellensúlyoz | 38 mm |
körbeforgás | 259 mm |
Kerék
Felépítmény anyaga | Poliamid, elektromosan vezető |
---|---|
futófelület anyaga | Fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető |
Csapágy | Precíziós golyóscsapágy, Tömített |
futófelület | Puha futófelület |
Kerékátmérő | 125 mm |
futófelület szélessége | 32 mm |
A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A |
A futófelület keménysége (D) | 40 Shore D |
Szerelvény
Szerelvény típusa | Téglalap alakú talplemez |
---|---|
Talplemez hossza | 95 mm |
Talplemez szélessége | 70 mm |
Lemezfurat hossza (maximális) | 75 mm |
Lemezfurat szélessége (maximális) | 50 mm |
Lemezfurat átmérője | 11 mm |