ICS
5321UAP100R05-18x62
Teljesítmény
Gördülési ellenállás teljesítménye | |
---|---|
Mozgás zajkibocsátása | |
Kopás | |
Korrozióálló képesség |
Váz
Anyag | Poliamid |
---|---|
Villa alakja | Keskeny |
forgócsapágy | Csap, forgatható |
ellensúlyoz | 37 mm |
körbeforgás | 199 mm |
Kerék
Felépítmény anyaga | Poliamid |
---|---|
futófelület anyaga | Fröccsöntött poliuretán |
Csapágy | Precíziós golyóscsapágy |
futófelület | Puha futófelület |
Kerékátmérő | 100 mm |
futófelület szélessége | 32 mm |
A futófelület keménysége (D) | 42 Shore D |
Szerelvény
Szerelvény típusa | Tömör csap, kerek |
---|---|
csavar átmérője | 18 mm |
csavar hossza | 62 mm |
Alapvető tulajdonságok
Termék neve | ICS |
---|---|
Termék típusa | Forgóvillás görgő irányfékkel |
Standard | EN12530 - Intézményi görgők |
teherbírás 3 km/h-nál | 100 KG |
Statikus teherbírás | 200 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 40 °C |
teljes magasság | 137 mm |
Összsúly | 0,61 KG |