ICS
5320PJP125P50
Teljesítmény
Gördülési ellenállás teljesítménye | |
---|---|
Mozgás zajkibocsátása | |
Kopás | |
Korrozióálló képesség |
Váz
Anyag | Poliamid |
---|---|
Villa alakja | Keskeny |
forgócsapágy | Csap, forgatható |
Szín | Ezüstszürke (RAL7001), Ezüstszürke (RAL7001) |
ellensúlyoz | 37 mm |
Forgatási sugár | 99,5 mm |
körbeforgás | 199 mm |
Kupola átmérője | 52 mm |
Kerék
Felépítmény anyaga | Polipropilén |
---|---|
futófelület anyaga | Termoplasztikus gumi |
Csapágy | Precíziós golyóscsapágy |
futófelület | Puha futófelület |
kerék színe | Ezüstszürke (RAL7001) |
Kerékátmérő | 125 mm |
futófelület szélessége | 32 mm |
kerék szélessége | 32 mm |
A futófelület keménysége (A) | 87 Shore A |
Szerelvény
Szerelvény típusa | Téglalap alakú talplemez |
---|---|
Talplemez hossza | 77 mm |
Talplemez szélessége | 67 mm |
Lemezfurat hossza (minimális) | 46,5 mm |
Lemezfurat hossza (maximális) | 51,5 mm |
Lemezfurat szélessége (minimális) | 56 mm |
Lemezfurat szélessége (maximális) | 61,5 mm |
Lemezfurat átmérője | 8,5 mm |
Alapvető tulajdonságok
Termék neve | ICS |
---|---|
Termék típusa | Forgóvillás görgő |
Standard | EN12530 - Intézményi görgők |
teherbírás 3 km/h-nál | 100 KG |
Statikus teherbírás | 200 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 40 °C |
teljes magasság | 166 mm |
Teljes szélesség | 52 mm |
Összsúly | 0,64 KG |