Elastech
UFP125x40-Ø8 blue
Teljesítmény
Gördülési ellenállás teljesítménye | |
---|---|
Mozgás zajkibocsátása | |
Kopás | |
Korrozióálló képesség |
Kerék
Felépítmény anyaga | Poliamid |
---|---|
futófelület anyaga | Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált |
Csapágy | Precíziós golyóscsapágy |
futófelület | Puha futófelület |
Kerékátmérő | 125 mm |
futófelület szélessége | 40 mm |
Tengely furat átmérője | 8,3 mm |
kerékagy hossza | 45 mm |
A futófelület keménysége (A) | 63 Shore A |
Alapvető tulajdonságok
Termék neve | Elastech |
---|---|
Termék típusa | Kerék |
Standard | EN12532 - Szállítóeszközök |
teherbírás 4 km/h-nál | 250 KG |
Statikus teherbírás | 500 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C |
Összsúly | 0,5 KG |