Elastech
UER160x46-Ø20
Letöltések
CAD szolgáltatás
There are currently no files available for this product
Alapvető tulajdonságok
Alkalmazások | Barkácsbolt, Gép- és műhelyfelszerelés, Ipari fogyasztók, Nehézipari szállítási megoldások |
---|---|
Termék neve | Elastech |
Termék típusa | Kerék |
Standard | EN12532 - Szállítóeszközök |
teherbírás 3 km/h-nál | 300 KG |
teherbírás 4 km/h-nál | 300 KG |
Statikus teherbírás | 600 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C |
Összsúly | 0,77 KG |
Teljesítmény
Gördülési ellenállás teljesítménye | |
---|---|
Mozgás zajkibocsátása | |
Kopás | |
Korrozióálló képesség |
Kerék
Felépítmény anyaga | Poliamid |
---|---|
futófelület anyaga | Rugalmas gumi, fekete, vulkanizált |
Csapágy | Tűgörgős csapágy |
futófelület | Puha futófelület |
Kerékátmérő | 160 mm |
futófelület szélessége | 46 mm |
Tengely furat átmérője | 20 mm |
kerékagy hossza | 58 mm |
A futófelület keménysége (A) | 63 Shore A |