Elastech
JFC150x32-Ø8
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
Felépítmény anyaga | Cink öntött |
---|---|
futófelület anyaga | Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált |
Csapágy | Precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes |
futófelület | Puha futófelület |
Kerékátmérő | 150 mm |
futófelület szélessége | 32 mm |
Tengely furat átmérője | 8 mm |
kerékagy hossza | 35,5 mm |
A futófelület keménysége (A) | 75 Shore A |
Alapvető tulajdonságok
Termék neve | Elastech |
---|---|
Termék típusa | Kerék |
Standard | EN12530 - Intézményi görgők |
teherbírás 3 km/h-nál | 150 KG |
Statikus teherbírás | 300 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 85 °C |
Összsúly | 0,93 KG |