Elastech
IEP250x50-Ø20
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
Felépítmény anyaga | Alumínium |
---|---|
futófelület anyaga | Rugalmas gumi, fekete, vulkanizált |
Csapágy | Precíziós golyóscsapágy |
futófelület | Puha futófelület |
kerék színe | Mélyfekete (hasonló RAL9005) |
Kerékátmérő | 250 mm |
futófelület szélessége | 50 mm |
Tengely furat átmérője | 20 mm |
kerékagy hossza | 60 mm |
kerék szélessége | 50 mm |
A futófelület keménysége (A) | 68 Shore A |
Alapvető tulajdonságok
Termék neve | Elastech |
---|---|
Standard | EN12532 - Szállítóeszközök |
teherbírás 3 km/h-nál | 500 KG |
teherbírás 4 km/h-nál | 500 KG |
teherbírás 6 km/h-nál | 400 KG |
Statikus teherbírás | 1000 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 85 °C |
Összsúly | 2,37 KG |