Elastech
IEP125x50-Ø20
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Alapvető tulajdonságok
Alkalmazások | Barkácsbolt, Gép- és műhelyfelszerelés, Ipari fogyasztók, Nehézipari szállítási megoldások |
---|---|
Termék neve | Elastech |
Standard | EN12532 - Szállítóeszközök |
teherbírás 3 km/h-nál | 300 KG |
teherbírás 4 km/h-nál | 300 KG |
teherbírás 6 km/h-nál | 240 KG |
Statikus teherbírás | 600 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 85 °C |
Összsúly | 0,92 KG |
Teljesítmény
Gördülési ellenállás teljesítménye | |
---|---|
Mozgás zajkibocsátása | |
Kopás | |
Korrozióálló képesség |
Kerék
Felépítmény anyaga | Alumínium |
---|---|
futófelület anyaga | Rugalmas gumi, fekete, vulkanizált |
Csapágy | Precíziós golyóscsapágy |
futófelület | Puha futófelület |
kerék színe | Mélyfekete (hasonló RAL9005) |
Kerékátmérő | 125 mm |
futófelület szélessége | 50 mm |
Tengely furat átmérője | 20 mm |
kerékagy hossza | 60 mm |
kerék szélessége | 50 mm |
A futófelület keménysége (A) | 68 Shore A |