Duratech
UOR 125x40-Ø12 HL44,4 &
Letöltések
CAD szolgáltatás
There are currently no files available for this product
Alapvető tulajdonságok
Alkalmazások | Barkácsbolt, Ipari fogyasztók, Nehézipari szállítási megoldások, Professzionális takarítókocsik |
---|---|
Termék neve | Duratech |
Standard | EN12532 - Szállítóeszközök |
teherbírás 3 km/h-nál | 300 KG |
teherbírás 4 km/h-nál | 300 KG |
Statikus teherbírás | 600 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -25 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C |
Összsúly | 0,25 KG |
Teljesítmény
Gördülési ellenállás teljesítménye | |
---|---|
Mozgás zajkibocsátása | |
Kopás | |
Korrozióálló képesség |
Kerék
Felépítmény anyaga | Poliamid |
---|---|
futófelület anyaga | Kerékkel megegyező |
Csapágy | Tűgörgős csapágy |
futófelület | Kemény futófelület |
kerék színe | Natural white |
Kerékátmérő | 125 mm |
futófelület szélessége | 40 mm |
Tengely furat átmérője | 12 mm |
kerékagy hossza | 44,4 mm |
kerék szélessége | 40 mm |
A futófelület keménysége (D) | 75 Shore D |