Duratech
UOO200x46-Ø20
Letöltések
CAD szolgáltatás
There are currently no files available for this product
Teljesítmény
Gördülési ellenállás teljesítménye | |
---|---|
Mozgás zajkibocsátása | |
Kopás | |
Korrozióálló képesség |
Kerék
Felépítmény anyaga | Poliamid |
---|---|
futófelület anyaga | Kerékkel megegyező |
Csapágy | Siklócsapágy |
futófelület | Kemény futófelület |
Kerékátmérő | 200 mm |
futófelület szélessége | 46 mm |
Tengely furat átmérője | 20,1 mm |
kerékagy hossza | 58 mm |
A futófelület keménysége (D) | 75 Shore D |
Alapvető tulajdonságok
Termék neve | Duratech |
---|---|
Termék típusa | Kerék |
Standard | EN12532 - Szállítóeszközök |
teherbírás 3 km/h-nál | 600 KG |
teherbírás 4 km/h-nál | 600 KG |
Statikus teherbírás | 1200 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -40 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C |
Összsúly | 0,6 KG |