Duratech
UOO050x20-Ø8
Letöltések
CAD szolgáltatás
There are currently no files available for this product
Alapvető tulajdonságok
Alkalmazások | Barkácsbolt, Ipari fogyasztók, Nehézipari szállítási megoldások, Professzionális takarítókocsik |
---|---|
Termék neve | Duratech |
Termék típusa | Kerék |
Standard | EN12530 - Intézményi görgők |
teherbírás 3 km/h-nál | 55 KG |
Statikus teherbírás | 110 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -40 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C |
Összsúly | 0,02 KG |
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
Csapágy | Siklócsapágy |
futófelület | Kemény futófelület |
Kerékátmérő | 50 mm |
futófelület szélessége | 20 mm |
Tengely furat átmérője | 8,1 mm |
kerékagy hossza | 21,7 mm |
A futófelület keménysége (D) | 75 Shore D |