Duratech
TOP 160x50-Ø20 HL60
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Alapvető tulajdonságok
Alkalmazások | Barkácsbolt, Ipari fogyasztók, Nehézipari szállítási megoldások, Professzionális takarítókocsik |
---|---|
Termék neve | Duratech |
Standard | EN12533 - Nehézipari görgők |
teherbírás 3 km/h-nál | 850 KG |
teherbírás 4 km/h-nál | 1020 KG |
teherbírás 6 km/h-nál | 850 KG |
Statikus teherbírás | 1700 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -40 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C |
Összsúly | 1,14 KG |
Teljesítmény
Gördülési ellenállás teljesítménye | |
---|---|
Mozgás zajkibocsátása | |
Kopás | |
Korrozióálló képesség |
Kerék
Felépítmény anyaga | Poliamid, nehéz |
---|---|
futófelület anyaga | Kerékkel megegyező |
Csapágy | Precíziós golyóscsapágy |
futófelület | Kemény futófelület |
kerék színe | Natural white |
Kerékátmérő | 160 mm |
futófelület szélessége | 50 mm |
Tengely furat átmérője | 20 mm |
kerékagy hossza | 60 mm |
kerék szélessége | 50 mm |
A futófelület keménysége (D) | 75 Shore D |
Csapágy típusa | 6204 |