Duratech
TOO250x50-Ø25
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
Felépítmény anyaga | Poliamid, nehéz |
---|---|
futófelület anyaga | Kerékkel megegyező |
Csapágy | Siklócsapágy |
futófelület | Kemény futófelület |
Kerékátmérő | 250 mm |
futófelület szélessége | 50 mm |
Tengely furat átmérője | 25 mm |
kerékagy hossza | 60 mm |
A futófelület keménysége (D) | 75 Shore D |
Alapvető tulajdonságok
Termék neve | Duratech |
---|---|
Termék típusa | Kerék |
Standard | EN12533 - Nehézipari görgők |
teherbírás 3 km/h-nál | 1100 KG |
teherbírás 4 km/h-nál | 1320 KG |
teherbírás 6 km/h-nál | 1100 KG |
Statikus teherbírás | 2200 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -40 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C |
Összsúly | 1,54 KG |