Delta twin
9940ETP065P41-100x100
Letöltések
CAD szolgáltatás
There are currently no files available for this product
Alapvető tulajdonságok
Alkalmazások | Autóipar, Barkácsbolt, Nehézipari szállítási megoldások |
---|---|
Termék neve | Delta twin |
Termék típusa | Forgóvillás görgő |
teherbírás 4 km/h-nál | 400 KG |
Statikus teherbírás | 800 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -30 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
teljes magasság | 111,5 mm |
Teljes szélesség | 92 mm |
Összsúly | 1,93 KG |
Teljesítmény
Gördülési ellenállás teljesítménye | |
---|---|
Mozgás zajkibocsátása | |
Kopás | |
Korrozióálló képesség |
Váz
Anyag | Öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz |
---|---|
Villa alakja | Ikerkerekes villa |
forgócsapágy | Precíziós golyóscsapágy |
Szín | Átlátszó bevonat, Átlátszó bevonat |
ellensúlyoz | 25 mm |
Forgatási sugár | 62 mm |
körbeforgás | 124 mm |
Kupola átmérője | 73 mm |
Kerék
Felépítmény anyaga | Acél, vas |
---|---|
futófelület anyaga | Öntött poliuretán |
Csapágy | Precíziós golyóscsapágy |
futófelület | Puha futófelület |
kerék színe | Mézsárga (RAL1005) |
Kerékátmérő | 65 mm |
futófelület szélessége | 30 mm |
kerék szélessége | 30 mm |
A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A |
A futófelület keménysége (D) | 42 Shore D |
Szerelvény
Szerelvény típusa | Négyszögletes talplemez |
---|---|
Talplemez hossza | 100 mm |
Talplemez szélessége | 100 mm |
Lemezfurat hossza (minimális) | 63 mm |
Lemezfurat hossza (maximális) | 78 mm |
Lemezfurat szélessége (minimális) | 63 mm |
Lemezfurat szélessége (maximális) | 78 mm |
Lemezfurat átmérője | 10,5 mm |