Compacta
2198UOI030P60-45X20
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
Anyag | Acéllemez, közepes |
---|---|
Villa alakja | Ferde |
Szín | Kék passzivált |
Kupola átmérője | 20 mm |
Kerék
Felépítmény anyaga | Poliamid |
---|---|
futófelület anyaga | Kerékkel megegyező |
Csapágy | Siklócsapágy távtartóval |
futófelület | Kemény futófelület |
kerék színe | Grafitfekete (RAL9011) |
Kerékátmérő | 30 mm |
futófelület szélessége | 15 mm |
kerék szélessége | 15 mm |
A futófelület keménysége (D) | 75 Shore D |
Szerelvény
Szerelvény típusa | Téglalap alakú talplemez |
---|---|
Talplemez hossza | 45 mm |
Talplemez szélessége | 20 mm |
Lemezfurat hossza (maximális) | 35 mm |
Lemezfurat szélessége (maximális) | 35 mm |
Lemezfurat átmérője | 5,5 mm |
Alapvető tulajdonságok
Termék neve | Compacta |
---|---|
Termék típusa | Fixvillás görgő |
Standard | EN12528 - Bútorgörgők |
teherbírás 3 km/h-nál | 30 KG |
Statikus teherbírás | 60 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -25 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C |
teljes magasság | 34 mm |
Teljes szélesség | 20 mm |
Összsúly | 0,03 KG |