Compacta
2198UOI014P60-30x17
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Alapvető tulajdonságok
Alkalmazások | Barkácsbolt, Bevásárlókocsik, Kereskedés |
---|---|
Termék neve | Compacta |
Termék típusa | Fixvillás görgő |
Standard | EN12528 - Bútorgörgők |
teherbírás 3 km/h-nál | 25 KG |
Statikus teherbírás | 50 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
teljes magasság | 17 mm |
Teljes szélesség | 20 mm |
Összsúly | 0,01 KG |
Teljesítmény
Gördülési ellenállás teljesítménye | |
---|---|
Mozgás zajkibocsátása | |
Kopás | |
Korrozióálló képesség |
Váz
Anyag | Acéllemez, közepes |
---|---|
Villa alakja | Ferde |
Szín | Kék passzivált |
Kupola átmérője | 20 mm |
Kerék
Felépítmény anyaga | Poliamid |
---|---|
futófelület anyaga | Kerékkel megegyező |
Csapágy | Siklócsapágy távtartóval |
futófelület | Kemény futófelület |
kerék színe | Grafitfekete (RAL9011) |
Kerékátmérő | 14 mm |
futófelület szélessége | 14 mm |
kerék szélessége | 14 mm |
A futófelület keménysége (D) | 65 Shore D |
Szerelvény
Szerelvény típusa | Téglalap alakú talplemez |
---|---|
Talplemez hossza | 30 mm |
Talplemez szélessége | 17 mm |
Lemezfurat hossza (maximális) | 20 mm |
Lemezfurat szélessége (maximális) | 20 mm |
Lemezfurat átmérője | 4 mm |