Compacta
1430POI038P60-46x38
Letöltések
CAD szolgáltatás
There are currently no files available for this product
Alapvető tulajdonságok
Alkalmazások | Barkácsbolt, Bevásárlókocsik, Kereskedés |
---|---|
Termék neve | Compacta |
Termék típusa | Forgóvillás görgő |
Standard | EN12528 - Bútorgörgők |
teherbírás 3 km/h-nál | 25 KG |
Statikus teherbírás | 50 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
teljes magasság | 50,5 mm |
Teljes szélesség | 32 mm |
Összsúly | 0,07 KG |
Teljesítmény
Gördülési ellenállás teljesítménye | |
---|---|
Mozgás zajkibocsátása | |
Kopás | |
Korrozióálló képesség |
Váz
Anyag | Acéllemez, könnyű |
---|---|
Villa alakja | Széles |
forgócsapágy | Egysoros golyó |
Szín | Kék passzivált |
ellensúlyoz | 13 mm |
Forgatási sugár | 32 mm |
körbeforgás | 64 mm |
Kupola átmérője | 32 mm |
Kerék
Felépítmény anyaga | Polipropilén |
---|---|
futófelület anyaga | Kerékkel megegyező |
Csapágy | Siklócsapágy távtartóval |
futófelület | Kemény futófelület |
kerék színe | Grafitfekete (RAL9011) |
Kerékátmérő | 38 mm |
futófelület szélessége | 16 mm |
kerék szélessége | 16 mm |
A futófelület keménysége (D) | 65 Shore D |
Szerelvény
Szerelvény típusa | Téglalap alakú talplemez |
---|---|
Talplemez hossza | 46 mm |
Talplemez szélessége | 38 mm |
Lemezfurat hossza (maximális) | 28 mm |
Lemezfurat szélessége (maximális) | 36 mm |
Lemezfurat átmérője | 5,3 mm |