Basetech
POR125x40-Ø12 HL48
Letöltések
CAD szolgáltatás
There are currently no files available for this product
Alapvető tulajdonságok
Alkalmazások | Barkácsbolt |
---|---|
Termék neve | Basetech |
Standard | EN12532 - Szállítóeszközök |
teherbírás 3 km/h-nál | 200 KG |
teherbírás 4 km/h-nál | 200 KG |
Statikus teherbírás | 400 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
Összsúly | 0,21 KG |
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
Csapágy | Tűgörgős csapágy |
futófelület | Kemény futófelület |
kerék színe | Natural white |
Kerékátmérő | 125 mm |
futófelület szélessége | 40 mm |
Tengely furat átmérője | 12 mm |
kerékagy hossza | 48 mm |
kerék szélessége | 40 mm |
A futófelület keménysége (D) | 65 Shore D |