Basetech
POO125x40-Ø12 RAL9011
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Alapvető tulajdonságok
Alkalmazások | Barkácsbolt |
---|---|
Termék neve | Basetech |
Termék típusa | Kerék |
Standard | EN12532 - Szállítóeszközök |
teherbírás 3 km/h-nál | 200 KG |
teherbírás 4 km/h-nál | 200 KG |
Statikus teherbírás | 400 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
Összsúly | 0,18 KG |
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
Csapágy | Siklócsapágy |
futófelület | Kemény futófelület |
Kerékátmérő | 125 mm |
futófelület szélessége | 40 mm |
Tengely furat átmérője | 12 mm |
kerékagy hossza | 44 mm |
A futófelület keménysége (D) | 65 Shore D |