Basetech
POO075x25-Ø8
Letöltések
CAD szolgáltatás
There are currently no files available for this product
Alapvető tulajdonságok
Alkalmazások | Barkácsbolt |
---|---|
Termék neve | Basetech |
Termék típusa | Kerék |
Standard | EN12530 - Intézményi görgők |
teherbírás 3 km/h-nál | 50 KG |
Statikus teherbírás | 100 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
Összsúly | 0,05 KG |
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
Csapágy | Siklócsapágy |
futófelület | Kemény futófelület |
Kerékátmérő | 75 mm |
futófelület szélessége | 25 mm |
Tengely furat átmérője | 8 mm |
kerékagy hossza | 26,5 mm |
A futófelület keménysége (D) | 65 Shore D |