Basetech
POO065x30-Ø12 RAL9011
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
Felépítmény anyaga | Polipropilén |
---|---|
futófelület anyaga | Kerékkel megegyező |
Csapágy | Siklócsapágy |
futófelület | Kemény futófelület |
Kerékátmérő | 65 mm |
futófelület szélessége | 30 mm |
Tengely furat átmérője | 12,1 mm |
kerékagy hossza | 34,5 mm |
A futófelület keménysége (D) | 65 Shore D |
Alapvető tulajdonságok
Termék neve | Basetech |
---|---|
Termék típusa | Kerék |
Standard | EN12532 - Szállítóeszközök |
teherbírás 3 km/h-nál | 120 KG |
teherbírás 4 km/h-nál | 120 KG |
Statikus teherbírás | 240 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
Összsúly | 0,05 KG |