Basetech
POI050x20-Ø6
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
Felépítmény anyaga | Polipropilén |
---|---|
futófelület anyaga | Kerékkel megegyező |
Csapágy | Siklócsapágy távtartóval |
futófelület | Kemény futófelület |
Kerékátmérő | 50 mm |
futófelület szélessége | 20 mm |
Tengely furat átmérője | 6,1 mm |
kerékagy hossza | 21,7 mm |
A futófelület keménysége (D) | 65 Shore D |
Alapvető tulajdonságok
Termék neve | Basetech |
---|---|
Termék típusa | Kerék |
Standard | EN12530 - Intézményi görgők |
teherbírás 3 km/h-nál | 35 KG |
Statikus teherbírás | 70 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
Összsúly | 0,02 KG |