Alpha
3477UOO200P63
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Alapvető tulajdonságok
Alkalmazások | Autóipar, Bevásárlókocsik, Egészségügyi intézmények, Gép- és műhelyfelszerelés, Ipari fogyasztók, Kereskedés, Kiskereskedelmi logisztika, Légi közlekedés, Raktározási megoldások, Vendéglátás, Városi mobilitás |
---|---|
Termék neve | Alpha |
Termék típusa | Totálfékes görgő |
Standard | EN12532 - Szállítóeszközök |
teherbírás 3 km/h-nál | 350 KG |
teherbírás 4 km/h-nál | 350 KG |
Statikus teherbírás | 700 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -25 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C |
teljes magasság | 240 mm |
Teljes szélesség | 96 mm |
Összsúly | 2,57 KG |
Teljesítmény
Gördülési ellenállás teljesítménye | |
---|---|
Mozgás zajkibocsátása | |
Kopás | |
Korrozióálló képesség |
Váz
Anyag | Acéllemez, nehéz |
---|---|
Villa alakja | Széles |
forgócsapágy | Kétsoros golyó |
Szín | Kék passzivált |
ellensúlyoz | 55 mm |
Forgatási sugár | 167 mm |
körbeforgás | 334 mm |
Kupola átmérője | 96 mm |
Kerék
Felépítmény anyaga | Poliamid |
---|---|
futófelület anyaga | Kerékkel megegyező |
Csapágy | Siklócsapágy |
futófelület | Kemény futófelület |
kerék színe | Natural white |
Kerékátmérő | 200 mm |
futófelület szélessége | 50 mm |
kerék szélessége | 50 mm |
A futófelület keménysége (D) | 75 Shore D |
Szerelvény
Szerelvény típusa | Téglalap alakú talplemez |
---|---|
Talplemez hossza | 137 mm |
Talplemez szélessége | 105 mm |
Lemezfurat hossza (minimális) | 75 mm |
Lemezfurat hossza (maximális) | 80 mm |
Lemezfurat szélessége (minimális) | 75 mm |
Lemezfurat szélessége (maximális) | 105 mm |
Lemezfurat átmérője | 11 mm |