Alpha
3470UOR125P62
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
Anyag | Acéllemez, nehéz |
---|---|
Villa alakja | Széles |
forgócsapágy | Kétsoros golyó |
Szín | Kék passzivált |
ellensúlyoz | 40 mm |
Forgatási sugár | 102,5 mm |
körbeforgás | 205 mm |
Kupola átmérője | 75 mm |
Kerék
Felépítmény anyaga | Poliamid |
---|---|
futófelület anyaga | Kerékkel megegyező |
Csapágy | Tűgörgős csapágy |
futófelület | Kemény futófelület |
kerék színe | Natural white |
Kerékátmérő | 125 mm |
futófelület szélessége | 40 mm |
kerék szélessége | 40 mm |
A futófelület keménysége (D) | 75 Shore D |
Szerelvény
Szerelvény típusa | Téglalap alakú talplemez |
---|---|
Talplemez hossza | 105 mm |
Talplemez szélessége | 80 mm |
Lemezfurat hossza (minimális) | 77 mm |
Lemezfurat hossza (maximális) | 60 mm |
Lemezfurat szélessége (minimális) | 77 mm |
Lemezfurat szélessége (maximális) | 80 mm |
Lemezfurat átmérője | 9 mm |
Alapvető tulajdonságok
Termék neve | Alpha |
---|---|
Termék típusa | Forgóvillás görgő |
Standard | EN12532 - Szállítóeszközök |
teherbírás 3 km/h-nál | 250 KG |
teherbírás 4 km/h-nál | 250 KG |
Statikus teherbírás | 500 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -25 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C |
teljes magasság | 155 mm |
Teljes szélesség | 75 mm |
Összsúly | 0,84 KG |