Alpha
3470PVO080P30-13
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
Anyag | Acéllemez, nehéz |
---|---|
Villa alakja | Széles |
forgócsapágy | Kétsoros golyó |
ellensúlyoz | 40 mm |
Forgatási sugár | 80 mm |
körbeforgás | 160 mm |
Kerék
Felépítmény anyaga | Polipropilén |
---|---|
futófelület anyaga | Tömörgumi,fekete |
Csapágy | Siklócsapágy |
futófelület | Puha futófelület |
Kerékátmérő | 80 mm |
futófelület szélessége | 35 mm |
A futófelület keménysége (A) | 85 Shore A |
Szerelvény
Szerelvény típusa | Csavarfurat |
---|---|
Csavar furat átmérője | 13 mm |
Alapvető tulajdonságok
Termék neve | Alpha |
---|---|
Termék típusa | Forgóvillás görgő |
Standard | EN12532 - Szállítóeszközök |
teherbírás 3 km/h-nál | 70 KG |
teherbírás 4 km/h-nál | 70 KG |
Statikus teherbírás | 140 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
teljes magasság | 108 mm |
Összsúly | 0,74 KG |