Alpha
3430POO065P60-95x70
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Alapvető tulajdonságok
Alkalmazások | Autóipar, Bevásárlókocsik, Egészségügyi intézmények, Gép- és műhelyfelszerelés, Ipari fogyasztók, Kereskedés, Kiskereskedelmi logisztika, Légi közlekedés, Raktározási megoldások, Vendéglátás, Városi mobilitás |
---|---|
Termék neve | Alpha |
Termék típusa | Forgóvillás görgő |
Standard | EN12532 - Szállítóeszközök |
teherbírás 3 km/h-nál | 120 KG |
teherbírás 4 km/h-nál | 120 KG |
Statikus teherbírás | 240 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
teljes magasság | 83 mm |
Teljes szélesség | 65 mm |
Összsúly | 0,4 KG |
Teljesítmény
Gördülési ellenállás teljesítménye | |
---|---|
Mozgás zajkibocsátása | |
Kopás | |
Korrozióálló képesség |
Váz
Anyag | Acéllemez, nehéz |
---|---|
Villa alakja | Széles |
forgócsapágy | Egysoros golyó |
Szín | Kék passzivált |
ellensúlyoz | 22 mm |
Forgatási sugár | 54,5 mm |
körbeforgás | 109 mm |
Kupola átmérője | 65 mm |
Kerék
Felépítmény anyaga | Polipropilén |
---|---|
futófelület anyaga | Kerékkel megegyező |
Csapágy | Siklócsapágy |
futófelület | Kemény futófelület |
kerék színe | Grafitfekete (RAL9011) |
Kerékátmérő | 65 mm |
futófelület szélessége | 30 mm |
kerék szélessége | 30 mm |
A futófelület keménysége (D) | 65 Shore D |
Szerelvény
Szerelvény típusa | Téglalap alakú talplemez |
---|---|
Talplemez hossza | 95 mm |
Talplemez szélessége | 70 mm |
Lemezfurat hossza (minimális) | 45 mm |
Lemezfurat hossza (maximális) | 52 mm |
Lemezfurat szélessége (minimális) | 66,5 mm |
Lemezfurat szélessége (maximális) | 77 mm |
Lemezfurat átmérője | 8 mm |