Alpha
3430POI058P60-80x60
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
Anyag | Acéllemez, nehéz |
---|---|
Villa alakja | Széles |
forgócsapágy | Egysoros golyó |
Szín | Kék passzivált |
ellensúlyoz | 21 mm |
Forgatási sugár | 50 mm |
körbeforgás | 100 mm |
Kupola átmérője | 50,5 mm |
Kerék
Felépítmény anyaga | Polipropilén |
---|---|
futófelület anyaga | Kerékkel megegyező |
Csapágy | Siklócsapágy távtartóval |
futófelület | Kemény futófelület |
kerék színe | Grafitfekete (RAL9011) |
Kerékátmérő | 58 mm |
futófelület szélessége | 28 mm |
kerék szélessége | 28 mm |
A futófelület keménysége (D) | 65 Shore D |
Szerelvény
Szerelvény típusa | Téglalap alakú talplemez |
---|---|
Talplemez hossza | 80 mm |
Talplemez szélessége | 60 mm |
Lemezfurat hossza (maximális) | 40 mm |
Lemezfurat szélessége (maximális) | 60 mm |
Lemezfurat átmérője | 7,5 mm |
Alapvető tulajdonságok
Termék neve | Alpha |
---|---|
Termék típusa | Forgóvillás görgő |
Standard | EN12532 - Szállítóeszközök |
teherbírás 3 km/h-nál | 100 KG |
teherbírás 4 km/h-nál | 100 KG |
Statikus teherbírás | 200 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
teljes magasság | 76 mm |
Teljes szélesség | 50 mm |
Összsúly | 0,27 KG |