Alpha stainless
8478UOO080P62
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Alapvető tulajdonságok
Alkalmazások | Gép- és műhelyfelszerelés, Ipari fogyasztók, Professzionális takarítókocsik, Vendéglátás |
---|---|
Termék neve | Alpha stainless |
Speciális funkciók | Rozsdamentes |
Termék típusa | Fixvillás görgő |
Standard | EN12532 - Szállítóeszközök |
teherbírás 3 km/h-nál | 200 KG |
teherbírás 4 km/h-nál | 200 KG |
Statikus teherbírás | 400 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -40 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C |
teljes magasság | 108 mm |
Teljes szélesség | 85 mm |
Összsúly | 0,38 KG |
Teljesítmény
Gördülési ellenállás teljesítménye | |
---|---|
Mozgás zajkibocsátása | |
Kopás | |
Korrozióálló képesség |
Váz
Anyag | Rozsdamentes acél, nehéz |
---|---|
Villa alakja | Széles |
Szín | Rozsdamentes acél, Rozsdamentes acél |
Kerék
Felépítmény anyaga | Poliamid |
---|---|
futófelület anyaga | Kerékkel megegyező |
Csapágy | Siklócsapágy |
futófelület | Kemény futófelület |
kerék színe | Natural white |
Kerékátmérő | 80 mm |
futófelület szélessége | 34 mm |
kerék szélessége | 34 mm |
A futófelület keménysége (D) | 75 Shore D |
Szerelvény
Szerelvény típusa | Téglalap alakú talplemez |
---|---|
Talplemez hossza | 100 mm |
Talplemez szélessége | 85 mm |
Lemezfurat hossza (minimális) | 77 mm |
Lemezfurat hossza (maximális) | 60 mm |
Lemezfurat szélessége (minimális) | 77 mm |
Lemezfurat szélessége (maximális) | 80 mm |
Lemezfurat átmérője | 9 mm |