Alpha stainless
8470UOO080P30-13
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Alapvető tulajdonságok
Alkalmazások | Gép- és műhelyfelszerelés, Ipari fogyasztók, Professzionális takarítókocsik, Vendéglátás |
---|---|
Termék neve | Alpha stainless |
Speciális funkciók | Rozsdamentes |
Termék típusa | Forgóvillás görgő |
Standard | EN12532 - Szállítóeszközök |
teherbírás 3 km/h-nál | 150 KG |
teherbírás 4 km/h-nál | 150 KG |
Statikus teherbírás | 300 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -40 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C |
teljes magasság | 108 mm |
Teljes szélesség | 75 mm |
Összsúly | 0,55 KG |
Teljesítmény
Gördülési ellenállás teljesítménye | |
---|---|
Mozgás zajkibocsátása | |
Kopás | |
Korrozióálló képesség |
Váz
Anyag | Rozsdamentes acél, nehéz |
---|---|
Villa alakja | Széles |
forgócsapágy | Kétsoros golyó |
Szín | Rozsdamentes acél, Rozsdamentes acél |
ellensúlyoz | 44,5 mm |
Forgatási sugár | 84,5 mm |
körbeforgás | 169 mm |
Kupola átmérője | 75 mm |
Kerék
Felépítmény anyaga | Poliamid |
---|---|
futófelület anyaga | Kerékkel megegyező |
Csapágy | Siklócsapágy |
futófelület | Kemény futófelület |
kerék színe | Natural white |
Kerékátmérő | 80 mm |
futófelület szélessége | 34 mm |
kerék szélessége | 34 mm |
A futófelület keménysége (D) | 75 Shore D |
Szerelvény
Szerelvény típusa | Csavarfurat |
---|---|
Csavar furat átmérője | 13 mm |